17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ビニール使いきり手袋 100枚入 (M) 2026-M

川西 ビニール使いきり手袋 100枚入 (M)

通常単価(税別)
2,042
税込単価
2,246
通常出荷日:7日目

【特長】・粉なし(パウダーフリー)加工を施し、手にピッタリフィットする超極薄仕上げにより、素手感覚でお...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • サイズ
    M
  • クリア
  • JANコード
    4906554116364
  • トラスココード
    854-9028
  • 厚さ(mm)
    0.06
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    485
  • 材質1
    ポリ塩化ビニール(PVC)

型番:

2026-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

川西 ビニール使いきり手袋 100枚入 製品特長・仕様

2026-Mの仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
M
クリア
JANコード
4906554116364
トラスココード
854-9028
厚さ(mm)
0.06
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
8
質量(g)
485
材質1
ポリ塩化ビニール(PVC)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
2026-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,042
( 2,246 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉なし(パウダーフリー)加工を施し、手にピッタリフィットする超極薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
・天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化にしにくい手袋です。
・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
【用途】
・介護・衛生作業
・掃除・メンテナンス作業
【商品仕様】
・色:クリア
・サイズ:M
・厚さ(mm):0.06
・全長×手のひら周り×中指長さ(cm):24×19×8.0
・JANコード:4906554116364
・トラスココード:854-9028
・質量:485g
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

川西 ビニール使いきり手袋 100枚入 (M)の型番2026-Mのページです。 型番2026-Mに関する仕様情報を記載しております。
川西 ビニール使いきり手袋 100枚入 (M)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川西 ビニール使いきり手袋 100枚入 (M)
ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991
ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981
川西 ポリエチレン手袋外エンボスエコノミー クリア箱 100枚入り Mサイズ
ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mクリア (100枚入)
ダンロップ 調理用ポリエチレン M (100枚入)
メーカー川西工業エステーエステー川西工業ダンロップダンロップ
通常価格2,0421,980 -2,280276491516
通常出荷日7日目1日目〜3日目〜7日目6日目2日目
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て-使い捨て使い捨て
商品タイプ塩化ビニールニトリルゴムニトリルゴム---
サイズM---MM
クリア-----
JANコード4906554116364-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト