17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 調理用ビニール使いきり手袋 粉なし 100枚入り Lサイズ 2025-L
  • 川西 調理用ビニール使いきり手袋 粉なし 100枚入り Lサイズ

川西 調理用ビニール使いきり手袋 粉なし 100枚入り Lサイズ

通常単価(税別)
1,567
税込単価
1,724
通常出荷日:7日目

【特長】・食品加工にも使用できる、ビニール使いきり手袋です。【用途】・食品加工・清掃・介護【商品仕様】...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • サイズ
    L
  • JANコード
    4906554079065
  • トラスココード
    854-9024
  • 厚さ(mm)
    0.08
  • 手のひら周り(cm)
    21
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    8.6
  • 質量(g)
    622
  • 材質1
    ポリ塩化ビニール(PVC)

型番:

2025-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

川西 調理用ビニール使いきり手袋 粉なし 100枚入り Lサイズ 製品特長・仕様

2025-Lの仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
L
JANコード
4906554079065
トラスココード
854-9024
厚さ(mm)
0.08
手のひら周り(cm)
21
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
8.6
質量(g)
622
材質1
ポリ塩化ビニール(PVC)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
2025-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,567
( 1,724 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品加工にも使用できる、ビニール使いきり手袋です。
【用途】
・食品加工・清掃・介護
【商品仕様】
・全長(cm)24
・手のひら周り(cm)21
・中指長さ(cm)8.6
・厚み:0.08mm
・JANコード:4906554079065
・トラスココード:854-9024
・質量:622g
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

川西 調理用ビニール使いきり手袋 粉なし 100枚入り Lサイズの型番2025-Lのページです。 型番2025-Lに関する仕様情報を記載しております。
川西 調理用ビニール使いきり手袋 粉なし 100枚入り Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川西 調理用ビニール使いきり手袋 粉なし 100枚入り Lサイズ
ダンロップ 調理用ポリエチレン L (100枚入)
ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991
ダンロップ 調理用ポリエチレン S (100枚入)
ダンロップ 調理用ポリエチレン M (100枚入)
おたふく 抗菌プラスチックディスポ手袋 粉なし L (100枚入)
メーカー川西工業ダンロップエステーダンロップダンロップおたふく手袋
通常価格1,5674911,980 -5165162,230
通常出荷日7日目5日目1日目〜2日目2日目5日目
使用用途使い捨て-使い捨て使い捨て使い捨て-
商品タイプ塩化ビニール-ニトリルゴム---
サイズL--SM-
JANコード4906554079065-----
トラスココード854-9024-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト