17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミタニ MW-S8 スクエアエイト12双組【12個入り】

通常単価(税別)
1,359
税込単価
1,495
通常出荷日:2日目

【特長】・従来のすべり止め軍手にはないスクエア状(正方形)のすべり止め加工で、グリップ力がアップしまし...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    8
  • JANコード
    4956668059965
  • トラスココード
    836-5114
  • 質量(g)
    750
  • 材質1
    繊維部:ポリエステル・アクリル・その他
  • 材質2
    すべり止め部:ポリ塩化ビニル
  • 厚さ(mm)
    4
  • 手のひら周り(cm)
    26.0
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8
  • リストカラー

型番:

202558
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

202558の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
ボツ
サイズ
フリー
ゲージ
8
JANコード
4956668059965
トラスココード
836-5114
質量(g)
750
材質1
繊維部:ポリエステル・アクリル・その他
材質2
すべり止め部:ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
4
手のひら周り(cm)
26.0
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8
リストカラー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
202558
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,359
( 1,495 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のすべり止め軍手にはないスクエア状(正方形)のすべり止め加工で、グリップ力がアップしました。
・軍手はシノ糸を使用しており、厚みがあるため、保護性、フィット感に優れています。
【用途】
・一般作業用。
【商品仕様】
・色:晒
・サイズ:フリー
・全長(cm):23.0
・手のひら周り(cm):26.0
・中指長さ(cm):8.0
・厚さ(mm):4
・8ゲージ編
・JANコード:4956668059965
・トラスココード:836-5114
・質量:750g
【材質/仕上】
・繊維部:ポリエステル・アクリル・その他
・すべり止め部:PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミタニ MW-S8 スクエアエイト12双組の型番202558のページです。 型番202558に関する仕様情報を記載しております。
ミタニ MW-S8 スクエアエイト12双組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミタニ MW-S8 スクエアエイト12双組
軍手(12双)
ミドリ安全 特紡軍手 No.8 (2.5本編・700g) 12双入
綿混軍手(Sサイズ・10双入)
コットンセームS.O
シノ軍手 2本編み Sサイズ
メーカーミタニエスコミドリ安全トラスコ中山コーコス信岡ミタニ
通常価格1,3591,0001,1547693231,200
通常出荷日2日目1日目1日目1日目3日目1日目
使用用途作業用-作業用作業用作業用-
商品タイプすべり止め軍手軍手軍手--
仕様ボツ-----
サイズフリー-フリーS-S
ゲージ8778-8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト