17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特紡軍手 #TKB-600

通常単価(税別)
502
税込単価
552
通常出荷日:4日目

【特長】・土木建築業、工場内作業、塗装業には欠かせないお買得な軍手です・リサイクル原料を主に使用し、撚...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4525157111233
  • トラスココード
    854-8257
  • 質量(g)
    600.000
  • 材質1
    ポリエステル・綿・その他
  • 厚さ(mm)
    2
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8
  • ゲージ数
    7
  • リストカラー

型番:

202538
解除
  • この商品は60個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

特紡軍手 #TKB-600 製品特長・仕様

202538の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
JANコード
4525157111233
トラスココード
854-8257
質量(g)
600.000
材質1
ポリエステル・綿・その他
厚さ(mm)
2
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8
ゲージ数
7
リストカラー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
202538
最小発注数量
60個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502
( 552 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・土木建築業、工場内作業、塗装業には欠かせないお買得な軍手です
・リサイクル原料を主に使用し、撚りをかけた糸で編んだ軍手
・コストを抑えた一般的な軍手です
【用途】
・一般作業用に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特紡軍手 #TKB-600の型番202538のページです。 型番202538に関する仕様情報を記載しております。
特紡軍手 #TKB-600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特紡軍手 #TKB-600
日本一特綿軍手 #600
#600 キングA
綿混軍手 職印
シノ軍手 2本編み Sサイズ
エコ極軍手
メーカーミタニミタニミタニミタニミタニミタニ
通常価格5028237929371,200862
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目2日目
サイズフリーフリーフリーフリーSフリー
生成生成ホワイト
JANコード452515711123349566680500924956668859190495666805525749566680544964956668064419
トラスココード854-8257854-8256854-8255387-7825836-5110828-3950
質量(g)600.000600.000600.000720500600.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト