17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シノ軍手 2本編み Sサイズ【12個入り】

通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:1日目

【特長】・シノ糸[ふわふわの綿状(ワタジョウ)の糸。無撚糸]で編んだ軍手・通常の撚糸で編んだ軍手より柔...

詳細を確認
  • サイズ
    S
  • ゲージ
    8
  • JANコード
    4956668054496
  • トラスココード
    836-5110
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    ポリエステル
  • 材質2
    アクリル
  • 材質3
    その他
  • 厚さ(mm)
    3
  • 手のひら周り(cm)
    19
  • 全長(cm)
    20.0
  • 中指長さ(cm)
    7.0
  • リストカラー
    ミントグリーン

型番:

202396
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

202396の仕様・寸法情報

サイズ
S
ゲージ
8
JANコード
4956668054496
トラスココード
836-5110
質量(g)
500
材質1
ポリエステル
材質2
アクリル
材質3
その他
厚さ(mm)
3
手のひら周り(cm)
19
全長(cm)
20.0
中指長さ(cm)
7.0
リストカラー
ミントグリーン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
202396
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シノ糸[ふわふわの綿状(ワタジョウ)の糸。無撚糸]で編んだ軍手
・通常の撚糸で編んだ軍手より柔らかくフィット感抜群
・耐久性が高く、色の白さが特徴の軍手です
・Sサイズですので、女性や手の小さい方にもご使用いただけます
【用途】
・一般作業用
・建築土木、屋内作業用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シノ軍手 2本編み Sサイズの型番202396のページです。 型番202396に関する仕様情報を記載しております。
シノ軍手 2本編み Sサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シノ軍手 2本編み Sサイズ
日本一特綿軍手 #600
エコ極軍手
特紡軍手 #TKB-600
#600 キングA
綿混軍手 職印
メーカーミタニミタニミタニミタニミタニミタニ
通常価格1,200823862502792937
通常出荷日1日目1日目2日目4日目4日目1日目
サイズSフリーフリーフリーフリーフリー
ゲージ8----8
生成ホワイト生成
JANコード495666805449649566680500924956668064419452515711123349566688591904956668055257
トラスココード836-5110854-8256828-3950854-8257854-8255387-7825
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト