ファクトリーサプライ用品技術窓口

日本一特綿軍手 #600

通常単価(税別)
823
税込単価
905
通常出荷日:1日目

【特長】・綿含有率が高く当社独自の8ゲージ編機で編み上げた網目の詰まったスタンダードタイプです。【用途...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 生成
  • JANコード
    4956668050092
  • トラスココード
    854-8256
  • 質量(g)
    600.000
  • 材質1
    ポリエステル・綿・その他
  • 厚さ(mm)
    130
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8
  • ゲージ数
    8
  • リストカラー
    オレンジ

ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
  • 回転体を伴う作業には、巻き込まれる恐れがありますのでご使用しないでください。
  • 感電の恐れがありますので、電気作業にはご使用しないでください。
  • 繊維を傷めますので、洗濯は液温40℃以下で行い、乾燥機はご使用せず、陰干ししてください。

型番:

202360
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

日本一特綿軍手 #600 製品特長・仕様

202360の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
生成
JANコード
4956668050092
トラスココード
854-8256
質量(g)
600.000
材質1
ポリエステル・綿・その他
厚さ(mm)
130
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8
ゲージ数
8
リストカラー
オレンジ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
202360
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
823
( 905 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿含有率が高く当社独自の8ゲージ編機で編み上げた網目の詰まったスタンダードタイプです。
【用途】
・一般作業用に。
・建築土木、屋内作業用に。

ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
  • 回転体を伴う作業には、巻き込まれる恐れがありますのでご使用しないでください。
  • 感電の恐れがありますので、電気作業にはご使用しないでください。
  • 繊維を傷めますので、洗濯は液温40℃以下で行い、乾燥機はご使用せず、陰干ししてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 日本一軍手 4841 10ゲージ 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日本一特綿軍手 #600の型番202360のページです。 型番202360に関する仕様情報を記載しております。
日本一特綿軍手 #600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本一特綿軍手 #600
特紡軍手 #TKB-600
#600 キングA
綿混軍手 職印
エコ極軍手
シノ軍手 2本編み Sサイズ
メーカーミタニミタニミタニミタニミタニミタニ
通常価格8235027929378621,200
通常出荷日1日目4日目4日目1日目2日目1日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーS
生成生成ホワイト
JANコード495666805009245251571112334956668859190495666805525749566680644194956668054496
トラスココード854-8256854-8257854-8255387-7825828-3950836-5110
質量(g)600.000600.000600.000720600.000500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト