ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ミルククレートKー50 オレンジ 202208OR00-O

サンコー ミルククレートKー50 オレンジ

通常単価(税別)
3,179
税込単価
3,497
通常出荷日:8日目

【特長】・堅牢な設計ですので丈夫で長持ちします。・牛乳パックを効率よく安定して収納できる設計です。【用...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

202208OR00-O
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

202208OR00-Oの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
その他
容量(L)
18.1
外形間口(mm)
490
外形奥行(mm)
367
外形高さ(mm)
130
色詳細
オレンジ
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
455×332×106
質量(g)
1130
トラスココード
217-5782
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
202208OR00-O
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,179
( 3,497 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢な設計ですので丈夫で長持ちします。
・牛乳パックを効率よく安定して収納できる設計です。
【用途】
・200mlKパック×50個用
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:490×367×130
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:455×332×106
・内容量(L):18.1
・質量:1130g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー ミルククレートKー50 オレンジの型番202208OR00-Oのページです。 型番202208OR00-Oに関する仕様情報を記載しております。
サンコー ミルククレートKー50 オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー ミルククレートKー50 オレンジ
サンコー ミルククレート500 オレンジ
サンコー サンボックス#10ー2 オレンジ
ミルククレートM
ミルククレートI
ミルククレートS
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,1794,3202,3112,9501,9342,204
通常出荷日8日目8日目1日目8日目8日目8日目
商品タイプダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
その他その他その他その他その他その他
容量(L)18.125.210.3---
外形間口(mm)490415575---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト