17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×610 202-09

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×610

通常単価(税別)
6,500
税込単価
7,150
通常出荷日:4日目

【特長】・コンテナ台車(伸縮キャリー)の定番です。・台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペー...

詳細を確認
  • JANコード
    4571114980206
  • トラスココード
    128-4883
  • 質量(g)
    5100.0
  • 材質1
    キャスター金具:スチール
  • 材質2
    車輪:ナイロン
  • 材質3
    コーナー:スチール
  • 材質4
    連結バー:スチール

型番:

202-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

202-09の仕様・寸法情報

JANコード
4571114980206
トラスココード
128-4883
質量(g)
5100.0
材質1
キャスター金具:スチール
材質2
車輪:ナイロン
材質3
コーナー:スチール
材質4
連結バー:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
202-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,500
( 7,150 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナ台車(伸縮キャリー)の定番です。
・台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
【用途】
・工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
【商品仕様】
・スチール製伸縮キャリーナイロンキャスター自在4個(φ75mm)
・JANコード:4571114980206
・トラスココード:128-4883
・質量:5.1kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン
・コーナー:スチール
・連結バー:スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×610の型番202-09のページです。 型番202-09に関する仕様情報を記載しております。
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×610のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×610
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×710
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型510~610×610~710
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202DG型(導電仕様) 最大610×610
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型510~610×510~610
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型510~610×630~730
メーカールート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業
通常価格6,5006,9708,2029,1028,07011,483
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード457111498020645711149802134571114980329457111498042845711149803124571114981791
トラスココード128-4883128-4523128-4854128-4857128-4552128-4828
質量(g)5100.05300.05600.05400.05400.07250.0
材質1キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール
材質2車輪:ナイロン車輪:ナイロン車輪:ゴム車輪:導電ゴム車輪:ゴム車輪:ナイロン

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト