17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×510 202-05

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×510

通常単価(税別)
6,661
税込単価
7,327
通常出荷日:4日目

【特長】・コンテナ台車(伸縮キャリー)の定番です。・台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4571114980169
  • トラスココード
    128-4546
  • 質量(g)
    4700.0
  • 材質1
    キャスター金具:スチール
  • 材質2
    車輪:ナイロン
  • 材質3
    コーナー:スチール
  • 材質4
    連結バー:スチール

型番:

202-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

202-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
スチール製
本体/オプション
本体
JANコード
4571114980169
トラスココード
128-4546
質量(g)
4700.0
材質1
キャスター金具:スチール
材質2
車輪:ナイロン
材質3
コーナー:スチール
材質4
連結バー:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
202-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,661
( 7,327 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナ台車(伸縮キャリー)の定番です。
・台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
【用途】
・工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
【商品仕様】
・スチール製伸縮キャリーナイロンキャスター自在4個(φ75mm)
・JANコード:4571114980169
・トラスココード:128-4546
・質量:4.7kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン
・コーナー:スチール
・連結バー:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×510の型番202-05のページです。 型番202-05に関する仕様情報を記載しております。
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×510のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×510
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×810
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×510~610
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型510~610×510~610
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×410~510
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202W型510~610×630~730
メーカールート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業
通常価格6,6616,9707,8948,0707,80510,877
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車-コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車
本体材質スチール製スチール製-スチール製スチール製スチール製
本体/オプション本体本体-本体本体本体
JANコード457111498016945711149801904571114980282457111498031245711149802754571114981791
トラスココード128-4546128-4555128-4821128-4552128-4867128-4828

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト