17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロック 1Kマルチプラサフ 4Kg 202-0107-02

ロック 1Kマルチプラサフ 4Kg

通常単価(税別)
11,999
税込単価
13,199
通常出荷日:5日目

【特長】・硬化剤配合の手間がいらず、可使時間の制限もありません。・速乾性でフラッシュオフが短時間ですみ...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 詳細タイプ
    車両補修用下地塗料
  • JANコード
    4957139221720
  • トラスココード
    851-1873
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    一液速乾型変性アクリル樹脂

型番:

202-0107-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

202-0107-02の仕様・寸法情報

商品用途
その他
商品タイプ
塗料(缶)
詳細タイプ
車両補修用下地塗料
JANコード
4957139221720
トラスココード
851-1873
質量(g)
4000.0
材質1
一液速乾型変性アクリル樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
202-0107-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,999
( 13,199 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化剤配合の手間がいらず、可使時間の制限もありません。
・速乾性でフラッシュオフが短時間ですみ、作業時間を短縮できます。
・吸い込みが少なく、上塗り塗装後の鮮映性にすぐれています。
・研磨作業性にすぐれ、省力化、時間短縮が図れます。
【用途】
・自動車、大型車両、機械、装置、器具類などの下塗り
・1液速乾型変性アクリル樹脂下地塗料
【商品仕様】
・研磨可能時間:30分以上(20℃)
・上塗り可能時間:1時間以上(20℃)
・JANコード:4957139221720
・質量:4kg
【材質/仕上】
・一液速乾型変性アクリル樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロック 1Kマルチプラサフ 4Kgの型番202-0107-02のページです。 型番202-0107-02に関する仕様情報を記載しております。
ロック 1Kマルチプラサフ 4Kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロック 1Kマルチプラサフ 4Kg
高性能シーラーエポシーラーマルチ
油性ウレタン建物用 1.6L
ナフタデコール 16L
油性ウレタン建物用 0.7L
油性アクリルラッカースプレー 300Ml
メーカーロックペイントロックペイントロックペイントロックペイントロックペイントロックペイント
通常価格11,99916,6503,572 -29,5212,067548 -
通常出荷日5日目6日目5日目5日目〜5日目1日目〜
商品用途その他屋根・トタン用建物用その他建物用ラッカースプレー
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(スプレー)
詳細タイプ車両補修用下地塗料--防腐、防虫塗料--
JANコード49571392217204957139338510----
トラスココード851-1873361-0390----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト