ファクトリーサプライ用品技術窓口

#600 キングA

通常単価(税別)
792
税込単価
871
通常出荷日:4日目

【特長】・しっかりとしたシノ糸の最高級軍手です。【用途】・一般作業用に。・建築土木、屋内作業用に。【材...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4956668859190
  • トラスココード
    854-8255
  • 質量(g)
    600.000
  • 材質1
    ポリエステル・アクリル・その他
  • 厚さ(mm)
    130
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8
  • ゲージ数
    8
  • リストカラー
    エンジ

ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
  • 回転体を伴う作業には、巻き込まれる恐れがありますのでご使用しないでください。
  • 感電の恐れがありますので、電気作業にはご使用しないでください。
  • 繊維を傷めますので、洗濯は液温40℃以下で行い、乾燥機はご使用せず、陰干ししてください。

型番:

202002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

#600 キングA 製品特長・仕様

202002の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
JANコード
4956668859190
トラスココード
854-8255
質量(g)
600.000
材質1
ポリエステル・アクリル・その他
厚さ(mm)
130
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8
ゲージ数
8
リストカラー
エンジ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
202002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792
( 871 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかりとしたシノ糸の最高級軍手です。
【用途】
・一般作業用に。
・建築土木、屋内作業用に。
【材質】
・ポリエステル・アクリル・その他

ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
  • 回転体を伴う作業には、巻き込まれる恐れがありますのでご使用しないでください。
  • 感電の恐れがありますので、電気作業にはご使用しないでください。
  • 繊維を傷めますので、洗濯は液温40℃以下で行い、乾燥機はご使用せず、陰干ししてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#600 キングAの型番202002のページです。 型番202002に関する仕様情報を記載しております。
#600 キングAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#600 キングA
日本一特綿軍手 #600
特紡軍手 #TKB-600
エコ極軍手
シノ軍手 2本編み Sサイズ
綿混軍手 職印
メーカーミタニミタニミタニミタニミタニミタニ
通常価格7928235028621,200937
通常出荷日4日目1日目4日目2日目1日目1日目
サイズフリーフリーフリーフリーSフリー
生成ホワイト生成
JANコード495666885919049566680500924525157111233495666806441949566680544964956668055257
トラスココード854-8255854-8256854-8257828-3950836-5110387-7825
質量(g)600.000600.000600.000600.000500720

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト