17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 290~390×590~690 201W-02

ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 290~390×590~690

通常単価(税別)
10,787
税込単価
11,866
通常出荷日:4日目

【特長】・6輪タイプの伸縮キャリーです。・大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4571114981623
  • トラスココード
    128-4538
  • 質量(g)
    6450.0
  • 材質1
    キャスター金具:スチール
  • 材質2
    車輪:ナイロン
  • 材質3
    コーナー:スチール
  • 材質4
    連結バー:スチール

型番:

201W-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

201W-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
スチール製
本体/オプション
本体
JANコード
4571114981623
トラスココード
128-4538
質量(g)
6450.0
材質1
キャスター金具:スチール
材質2
車輪:ナイロン
材質3
コーナー:スチール
材質4
連結バー:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
201W-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,787
( 11,866 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6輪タイプの伸縮キャリーです。
・大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用として使用できます。
【用途】
・大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用として。
【商品仕様】
・スチール製伸縮キャリーナイロンキャスター自在4個・固定2個(φ75mm)
・JANコード:4571114981623
・トラスココード:128-4538
・質量:6.45kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン
・コーナー:スチール
・連結バー:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 290~390×590~690の型番201W-02のページです。 型番201W-02に関する仕様情報を記載しております。
ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 290~390×590~690のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 290~390×590~690
ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 290~390×690~790
ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 290~390×490~590
ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 470~570×590~690
ルート コンテナ台車 ルートボーイ301W型290~390×710~810
ルート コンテナ台車 ルートボーイ201W型 370~470×590~690
メーカールート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業
通常価格10,78710,59210,62411,21213,79711,082
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
JANコード457111498162345711149816304571114981616457111498168545711149818384571114981654
トラスココード128-4538128-4508128-4559128-4580128-4564128-4563

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト