17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大370×370 201G-01
  • ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大370×370

ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大370×370

通常単価(税別)
6,794
税込単価
7,473
通常出荷日:4日目

【特長】・ゴム車輪仕様です。・枠内は10ミリピッチで寸法の調整が可能です。・製品・商品の運搬、保管に適...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4571114981500
  • トラスココード
    128-4860
  • 質量(g)
    4300
  • 材質1
    キャスター金具:スチール
  • 材質2
    車輪:ゴム
  • 材質3
    コーナー:スチール
  • 材質4
    連結バー:スチール

型番:

201G-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

201G-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
スチール製
本体/オプション
本体
JANコード
4571114981500
トラスココード
128-4860
質量(g)
4300
材質1
キャスター金具:スチール
材質2
車輪:ゴム
材質3
コーナー:スチール
材質4
連結バー:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
201G-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,794
( 7,473 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴム車輪仕様です。
・枠内は10ミリピッチで寸法の調整が可能です。
・製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。
【用途】
・工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
【商品仕様】
・スチール製伸縮キャリーゴムキャスター自在4個(φ75mm)
・JANコード:4571114981500
・トラスココード:128-4860
・質量:4.3kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム
・コーナー:スチール
・連結バー:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大370×370の型番201G-01のページです。 型番201G-01に関する仕様情報を記載しております。
ルート コンテナ台車ルートボーイ201G型最大370×370のレビュー
この商品のレビューはありません

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました