17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NEW-SL PM70 2号 2019513

NEW-SL PM70 2号

通常単価(税別)
2,948
税込単価
3,243
通常出荷日:8日目

【特長】・フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。・鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、...

詳細を確認
  • 材質1
    主成分:鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤

ご注意

  • バラ出荷不可

型番:

2019513
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2019513の仕様・寸法情報

質量(g)
421.000
トラスココード
808-2205
容量(kg)
-
容量(ml)
420
材質1
主成分:鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤

絞り込み条件

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 容量(kg)

  • 容量(ml)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
2019513

質量(g)

トラスココード

容量(kg)

容量(ml)

最小発注数量
421.000
808-2205
-
420
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,948
( 3,243 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレッチング(微動腐食)対策に開発した製品です。
・鉱物油がベースのため比較的安価で、高荷重、耐水性・防錆性に優れたグリースです。
・通常のグリースに比べはるかに長寿命な潤滑を可能にします。
【用途】
・耐フレッチング用グリースに。
・各種印刷機械、製紙機械の軸受、摺動部の潤滑(特に非黒色のグリースを嫌う箇所)に。
・製鉄所、発電所等の原料、製品用大型運搬装置の旋回軸受などの潤滑に。

ご注意

  • バラ出荷不可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NEW-SL PM70 2号の型番2019513のページです。 型番2019513に関する仕様情報を記載しております。
NEW-SL PM70 2号のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEW-SL PM70 2号
NEW-SL PS70 2号
ラバーグリース2
ハイレックスHD No.2
バイオグリースLC-2
ニッペコ LICOREX No.2 16kg
メーカーダイゾーニチモリダイゾーニチモリJXエネルギーニッペコニッペコニッペコ
通常価格2,9486,699 -54,2104,256 -1,311 -29,136
通常出荷日8日目4日目〜7日目4日目4日目〜4日目
----
材質1主成分:鉱物油・リチウム石けん・白色固体潤滑剤主成分:合成油・リチウム石けん・固体潤滑剤----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト