ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スエカゲ 19PCソケットレンチセット

スエカゲ 19PCソケットレンチセット 2019
通常単価(税別)
6,154
税込単価
6,769
通常出荷日:4日目

【特長】・差込角6.35ミリのソケットレンチセットです。【用途】・自動車、バイク、機械類の整備や修理作...

詳細を確認

型番:

2019
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2019の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
2019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,154
( 6,769 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角6.35ミリのソケットレンチセットです。
【用途】
・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
【商品仕様】
・セット内容(点):19
・差込角(mm):6.35
・ケース寸法(mm)間口×奥行×高さ:242×130×38
・JANコード:4989530001908
・トラスココード:774-1464
・質量:1.3kg
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼
【セット内容/付属品】
・ソケットセット内容(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12、ラチェットハンドル(mm):125、スピンナーハンドル内容(mm):150、フレックスハンドル内容(mm):150、スライディングTハンドル内容(mm):115、エクステンションバー(mm):50・150、スピンディスク(mm):6.35、クロスバー、ツールボックス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ 19PCソケットレンチセットの型番2019のページです。 型番2019に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ 19PCソケットレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ 19PCソケットレンチセット
スエカゲ 21PCソケットレンチセット
スエカゲ 3/8DR.21PCソケットレンチセット
スエカゲ 1/2DR.ソケットハンガーユニット275mm
ソケットレンチセット
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール旭金属工業KTC(京都機械工具)
通常価格6,15410,26510,26593310,5622,263 -
通常出荷日4日目4日目5日目6日目1日目1日目〜

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト