17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ボトルクレートMー6 オレンジ 201856OR00-O

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンコー ボトルクレートMー6 オレンジ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

201856OR00-O

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・中仕切一体型のクレートです。中仕切りで区分けすることにより、瓶同士の接触が無く、輸送中の傷つきを防止します。
【用途】
・900ml瓶×6本用
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:338×262×265
・瓶最大径:90φ
・質量:1500g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
その他
外形間口(mm)
338
外形奥行(mm)
262
外形高さ(mm)
265
色詳細
オレンジ
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
90×90×242
質量(g)
1500
トラスココード
217-5724

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト