17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリスタルばんじゅう

クリスタルばんじゅう

通常単価(税別)
4,0966,870
税込単価
4,5067,557
通常出荷日:8日目

【特長】・全体が透明のばんじゅうです・一目で内容物が確認でき、ディスプレイ容器としてもお使いいただけま...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 容量(L)

  • 外径間口(mm)

  • 外径奥行(mm)

  • 外径高さ(mm)

  • 内寸間口(mm)

  • 内寸奥行(mm)

  • 内寸高さ(mm)

  • 仕様

  • 出荷単位(個)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

容量

(L)

外径間口

(mm)

外径奥行

(mm)

外径高さ

(mm)

内寸間口

(mm)

内寸奥行

(mm)

内寸高さ

(mm)

仕様

出荷単位

(個)

JANコード

質量

(g)

備考

最小発注数量
メッシュコンテナ
11.1
574
388
67
531
345
53
-
15
4983049170209
1050
B
1個
メッシュコンテナ
16.3
574
388
97
524
338
83
-
10
4983049170100
1120
A
1個
その他
-
590
401
30
-
-
-
フタ
10
4983049170308
500
適応品番:2011224983049201724
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,847
( 6,432 )
8日目
6,870
( 7,557 )
8日目
4,096
( 4,506 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全体が透明のばんじゅうです
・一目で内容物が確認でき、ディスプレイ容器としてもお使いいただけます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリスタルばんじゅうのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリスタルばんじゅう
ばんじゅうA-M2(2S) クリーム
大型せいろう#1800
73L・86L コンテナ
ツールケース スーパーバスケット(18L)
イカナゴケース
メーカー三甲三甲三甲エスコリングスター三甲
通常価格4,096-3,44614,781 -11,600 -1,141492
通常出荷日8日目8日目8日目2日目1日目〜8日目
材質(本体)その他ポリエチレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
半透明その他ライトグレーライトブルーその他半透明
色詳細クリアクリームグレー---
材質詳細特殊樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト