17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ポリエチレン手袋カタエンボス ブルー 100枚入り Lサイズ 2016BL-L

川西 ポリエチレン手袋カタエンボス ブルー 100枚入り Lサイズ

通常単価(税別)
219
税込単価
241
通常出荷日:7日目

【特長】・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。【用途】・食品加工・清掃・介護【商品仕...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    手の平コート
  • サイズ
    L
  • ブルー
  • JANコード
    4906554133668
  • トラスココード
    854-9005
  • 厚さ(mm)
    0.018
  • 手のひら周り(cm)
    30.0
  • 全長(cm)
    28
  • 中指長さ(cm)
    8.8
  • 質量(g)
    149.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • エンボス加工
    片エンボス
  • 食品衛生法
    適合品
  • 粉(あり・なし)
    無し

型番:

2016BL-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

川西 ポリエチレン手袋カタエンボス ブルー 100枚入り Lサイズ 製品特長・仕様

2016BL-Lの仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
商品タイプ
その他
仕様
手の平コート
サイズ
L
ブルー
JANコード
4906554133668
トラスココード
854-9005
厚さ(mm)
0.018
手のひら周り(cm)
30.0
全長(cm)
28
中指長さ(cm)
8.8
質量(g)
149.000
材質1
ポリエチレン(PE)
エンボス加工
片エンボス
食品衛生法
適合品
粉(あり・なし)
無し

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
2016BL-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219
( 241 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
【用途】
・食品加工・清掃・介護
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:L
・全長(cm):28.0
・手のひら周り(cm):30.0
・中指長さ(cm):8.8
・厚さ(mm):0.018
・エンボス加工:カタエンボス
・食品衛生法:適合
・粉:無し
・食品衛生法適合
・片エンボス加工
・粉無
・JANコード:4906554133668
・トラスココード:854-9005
・質量:149g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

川西 ポリエチレン手袋カタエンボス ブルー 100枚入り Lサイズの型番2016BL-Lのページです。 型番2016BL-Lに関する仕様情報を記載しております。
川西 ポリエチレン手袋カタエンボス ブルー 100枚入り Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川西 ポリエチレン手袋カタエンボス ブルー 100枚入り Lサイズ
川西 ポリエチレン手袋外エンボスエコノミー クリア箱 100枚入り Mサイズ
川西 ポリエチエンボスロング ブルー 30枚入り
ポリエチレン手袋
ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Sブルー (100枚入)
メーカー川西工業川西工業川西工業アトム(安全・保護用品)ダンロップ
通常価格219276867544 -468
通常出荷日7日目7日目9日目1日目6日目
使用用途使い捨て-使い捨て耐油・耐溶剤使い捨て
商品タイプその他-すべり止め--
仕様手の平コート-ロング--
サイズL---S
ブルー-ブルー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト