17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ポリエチレン手袋フィットタイプ外エンボス クリア 100枚入り SSサイズ 2014-SS

川西 ポリエチレン手袋フィットタイプ外エンボス クリア 100枚入り SSサイズ

通常単価(税別)
463
税込単価
509
通常出荷日:7日目

【特長】・指の部分に絞りが入っている為、手袋がずれにくく作業性がアップします。・外エンボス加工で、すべ...

詳細を確認

    型番:

    2014-SS
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    川西 ポリエチレン手袋フィットタイプ外エンボス クリア 100枚入り SSサイズ 製品特長・仕様

    2014-SSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2014-SS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    463
    ( 509 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・指の部分に絞りが入っている為、手袋がずれにくく作業性がアップします。
    ・外エンボス加工で、すべりを防止します。
    【用途】
    ・食品加工・清掃・介護
    【商品仕様】
    ・全長(cm)27.5
    ・手のひら周り(cm)20.6
    ・中指長さ(cm)7.3
    ・厚み:0.023mm
    ・JANコード:4906554112175
    ・トラスココード:854-8998
    ・質量:137g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン(PE)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 ポリエチレン手袋フィットタイプ外エンボス クリア 100枚入り SSサイズの型番2014-SSのページです。 型番2014-SSに関する仕様情報を記載しております。
    川西 ポリエチレン手袋フィットタイプ外エンボス クリア 100枚入り SSサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 ポリエチレン手袋フィットタイプ外エンボス クリア 100枚入り SSサイズ
    川西 ポリエチレン手袋外エンボスエコノミー クリア箱 100枚入り Mサイズ
    使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス
    ポリエチレン手袋フィットタイプ 2014S
    ポリエチレン手袋(外エンボス・200枚入)
    ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 SSクリア (100枚入)
    メーカー川西工業川西工業ミスミアズワンミドリ安全ダンロップ
    通常価格4632762,105630954516
    通常出荷日7日目7日目在庫品1日目1日目1日目6日目

    ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト