17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ポリエチレン手袋フィットタイプ外エンボス クリア 100枚入り Lサイズ 2014-L

川西 ポリエチレン手袋フィットタイプ外エンボス クリア 100枚入り Lサイズ

通常単価(税別)
463
税込単価
509
通常出荷日:7日目

【特長】・指の部分に絞りが入っている為、手袋がずれにくく作業性がアップします。・外エンボス加工で、すべ...

詳細を確認

    型番:

    2014-L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    川西 ポリエチレン手袋フィットタイプ外エンボス クリア 100枚入り Lサイズ 製品特長・仕様

    2014-Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2014-L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    463
    ( 509 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・指の部分に絞りが入っている為、手袋がずれにくく作業性がアップします。
    ・外エンボス加工で、すべりを防止します。
    【用途】
    ・食品加工・清掃・介護
    【商品仕様】
    ・全長(cm)28
    ・手のひら周り(cm)27.2
    ・中指長さ(cm)8.6
    ・厚み:0.023mm
    ・JANコード:4906554112199
    ・トラスココード:854-8995
    ・質量:170g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン(PE)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 ポリエチレン手袋フィットタイプ外エンボス クリア 100枚入り Lサイズの型番2014-Lのページです。 型番2014-Lに関する仕様情報を記載しております。
    川西 ポリエチレン手袋フィットタイプ外エンボス クリア 100枚入り Lサイズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 ポリエチレン手袋フィットタイプ外エンボス クリア 100枚入り Lサイズ
    川西 ポリエチレン手袋外エンボスエコノミー クリア箱 100枚入り Mサイズ
    使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス
    ポリエチレン手袋フィットタイプ 2014S
    ポリエチレン手袋(外エンボス・200枚入)
    ポリエチレン手袋内エンボス
    メーカー川西工業川西工業ミスミアズワンミドリ安全東和コーポレーション(トワロン)
    通常価格4632762,105630954409
    通常出荷日7日目7日目在庫品1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト