ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフト99 ニューメガネブク24錠入【24個入り】

通常単価(税別)
550
税込単価
605
通常出荷日:1日目

【特長】・酵素パワーでメガネまるごとスッキリ洗浄できます。【用途】・レンズやフレームの隙間の汚れもスッ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4975759201427
  • トラスココード
    819-9470
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    主成分:陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤

ご注意

  • 長時間つけたまま放置すると材質を傷める恐れがあります。
  • 30分以上、つけたままにしないでください。
  • 温水での使用は避けてください。

型番:

20142
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (24個入り)

20142の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4975759201427
トラスココード
819-9470
質量(g)
100.000
材質1
主成分:陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20142
最小発注数量
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550
( 605 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酵素パワーでメガネまるごとスッキリ洗浄できます。
【用途】
・レンズやフレームの隙間の汚れもスッキリ。
【商品仕様】
・容量(錠):24
・容量(錠):24
・JANコード:4975759201427
・トラスココード:819-9470
・質量:100g
【材質/仕上】
・陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤

ご注意

  • 長時間つけたまま放置すると材質を傷める恐れがあります。
  • 30分以上、つけたままにしないでください。
  • 温水での使用は避けてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフト99 ニューメガネブク24錠入の型番20142のページです。 型番20142に関する仕様情報を記載しております。
ソフト99 ニューメガネブク24錠入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフト99 ニューメガネブク24錠入
ソフト99 ニューメガネブク徳用タイプ 50錠入り
ソフト99 フイタリーナ メガネ贅沢クロス
ソフト99 メガネのクリーナー 快速ジェル
メガネのくもり止め濃密ジェル
メガネのふくだけシートクリーナー&くもり止め
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション
通常価格5501,000425609714564
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
JANコード497575920142749757592014414975759201823497575920195349757592019224975759201625
トラスココード819-9470836-6144819-9474856-2555820-7376375-4944
質量(g)100.000197.00012.00024.00023.80044.000
材質1主成分:陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤主成分:陰イオン系界面活性剤、炭酸塩、有機酸、酵素、除菌剤素材:ポリエステル・ナイロン主成分:シリコーン、界面活性剤、アルコール類主成分:界面活性剤、アルコール類不織布、エタノール、界面活性剤

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト