17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キクロン こども用アワスター あお 201344

キクロン こども用アワスター あお

通常単価(税別)
446
税込単価
491
通常出荷日:4日目

【特長】・圧倒的な泡立ちのナイロンタオルです。・子供用で持ちやすい長さです。【用途】・ボディタオル。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タオル雑巾
  • サイズ (mm)
    800×280
  • 材質
    本体:ナイロン
  • トラスココード
    146-1603
  • JANコード
    4548404201334
  • 質量 (g)
    30

型番:

201344
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

201344の仕様・寸法情報

商品タイプ
タオル雑巾
サイズ(mm)
800×280
材質
本体:ナイロン
トラスココード
146-1603
JANコード
4548404201334
質量(g)
30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
201344
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
446
( 491 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的な泡立ちのナイロンタオルです。
・子供用で持ちやすい長さです。
【用途】
・ボディタオル。
【商品仕様】
・ナイロンボディタオル
・JANコード:4548404201334
・質量:30g
【材質/仕上】
・ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キクロン こども用アワスター あおの型番201344のページです。 型番201344に関する仕様情報を記載しております。
キクロン こども用アワスター あおのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キクロン こども用アワスター あお
キクロン こども用アワスター あか
キクロン アワスター ふつう B
キクロン アワスター 超やわらかめ
キクロン アワスター やわらかめ G
キクロン アワスターSP 超やわらかめ
メーカーキクロンキクロンキクロンキクロンキクロンキクロン
通常価格4464466116336117,687
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
商品タイプタオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾
サイズ(mm)800×280800×2801000×2801000×2801000×2801000×280
材質本体:ナイロン本体:ナイロン本体:ナイロンナイロンナイロン本体:ナイロン
トラスココード146-1603146-1600146-1601146-0037146-1566146-0068

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト