17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPボックス TP341B
  • TPボックス TP341B

TPボックス TP341B

通常単価(税別)
2,7072,900
税込単価
2,9783,190
通常出荷日:8日目

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です・底面にはTP規格に基づき、一定間隔に...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

TPボックス TP341B 製品特長・仕様

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色詳細

適合カード差し(別売)

最小発注数量
グレー
-
216-8393
ライトグレー
両長辺98型、19型、19-3型、両短辺12S型
2個
ブルー
4983049363427
216-6779
-
両長辺19、19-3、98、103型、両短辺12S型
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,707
( 2,978 )
8日目
2,900
( 3,190 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TPボックス TP341Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPボックス TP341B
TPボックス TP341.5
TPボックス TP331B
TPボックス TP131
TPボックス TP111
コンテナ TP-342-2F
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲積水テクノ成型
通常価格2,707-3,3301,7141,113693 -2,702 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目1日目〜
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
容量(L)12.318.67.83.41.620
外形間口(mm)503503335335168503
外形奥行(mm)335335335168168335
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト