ファクトリーサプライ用品技術窓口

クレスト

通常単価(税別)
1,288
税込単価
1,417
通常出荷日:4日目

【特長】・なめらかな牛表革を使用しているので、耐久性とやわらかさに優れています。・着脱が簡単な袖広カフ...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4970181205432
  • トラスココード
    813-6771
  • 質量(g)
    70
  • 材質1
    牛表革
  • 手のひら周り(cm)
    22±1
  • 全長(cm)
    23±1
  • 中指長さ(cm)
    8.5±0.5

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番:

2012-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

クレスト 製品特長・仕様

2012-Wの仕様・寸法情報

サイズ
フリー
JANコード
4970181205432
トラスココード
813-6771
質量(g)
70
材質1
牛表革
手のひら周り(cm)
22±1
全長(cm)
23±1
中指長さ(cm)
8.5±0.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2012-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,288
( 1,417 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・なめらかな牛表革を使用しているので、耐久性とやわらかさに優れています。
・着脱が簡単な袖広カフスを採用しています。
【用途】
・配線工事
・溶接業
・建設
・自動車工業
・造船業
・鉄鋼業
・土木など

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クレストの型番2012-Wのページです。 型番2012-Wに関する仕様情報を記載しております。
クレストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クレスト
床革手袋 (外ヌイトク)
メカニックグローブ タランチュラ
牛クレスト
豚革 クレスト
豚革クレスト甲メリヤス手袋
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)ペンギンエース東和コーポレーション(トワロン)南村製作所
通常価格1,2884602,186 -9381,1601,002
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目4日目
サイズフリーフリー-LLフリー
ブラック/イエロー---
JANコード49701812054324970181205821----
トラスココード813-6771857-1528----
質量(g)7020----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト