17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミルククレートM 201162YE00-Y

ミルククレートM

通常単価(税別)
2,950
税込単価
3,245
通常出荷日:8日目

【特長】・堅牢な設計ですので丈夫で長持ちします・牛乳パックを効率よく安定して収納できる設計です

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番:

201162YE00-Y
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

201162YE00-Yの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
その他
容量(L)
10.8
外形間口(mm)
342
外形奥行(mm)
279
外形高さ(mm)
152
色詳細
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
312×247×133
仕様
-
質量(g)
750
用途
300mlミニパック×20個用
備考
M-20
-
-

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • 色詳細

  • 有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)

  • 仕様

  • 質量(g)

  • 用途

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
201162YE00-Y

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

色詳細

有効内寸(間口×奥行×高さ)

(mm)

仕様

質量

(g)

用途

備考

最小発注数量
10.8
342
279
152
312×247×133
-
750
300mlミニパック×20個用
M-20
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,950
( 3,245 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢な設計ですので丈夫で長持ちします
・牛乳パックを効率よく安定して収納できる設計です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミルククレートMの型番201162YE00-Yのページです。 型番201162YE00-Yに関する仕様情報を記載しております。
ミルククレートMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルククレートM
ミルククレートI
ミルククレートS
リス プラスケット 持手付
リス MB型リステナー メッシュ ポリプロピレン
リス MB型リステナーMB-25 メッシュ
メーカー三甲三甲三甲岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
通常価格2,9501,9342,2042,938 -1,891 -2,451
通常出荷日8日目8日目8日目7日目7日目7日目
商品タイプダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
その他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト