17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キクロン あわあみ ボディタオル泡綿 もも 201150
  • キクロン あわあみ ボディタオル泡綿 もも

キクロン あわあみ ボディタオル泡綿 もも

通常単価(税別)
555
税込単価
611
通常出荷日:4日目

【特長】・肌にやさしい。・デリケートなお肌に。・泡立つ綿タオルです。【用途】・ボディタオル。【商品仕様...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タオル雑巾
  • その他
  • サイズ (mm)
    1000×240
  • トラスココード
    146-0061
  • JANコード
    4548404201150
  • 色詳細
    ピンク
  • 材質1
    表生地:綿
  • 材質2
    中生地:ポリエステル、ポリエチレン
  • 質量 (g)
    53.000

型番:

201150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

201150の仕様・寸法情報

商品タイプ
タオル雑巾
その他
サイズ(mm)
1000×240
トラスココード
146-0061
JANコード
4548404201150
色詳細
ピンク
材質1
表生地:綿
材質2
中生地:ポリエステル、ポリエチレン
質量(g)
53.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
201150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
555
( 611 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肌にやさしい。
・デリケートなお肌に。
・泡立つ綿タオルです。
【用途】
・ボディタオル。
【商品仕様】
・ボディタオル
・JANコード:4548404201150
・質量:53g
【材質/仕上】
・表生地:綿
・中生地:ポリエステル、ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キクロン あわあみ ボディタオル泡綿 ももの型番201150のページです。 型番201150に関する仕様情報を記載しております。
キクロン あわあみ ボディタオル泡綿 もものレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キクロン あわあみ ボディタオル泡綿 もも
キクロン アワスター ふつう B
キクロン こども用アワスター あか
キクロン アワスター 超やわらかめ
キクロン こども用アワスター あお
キクロン アワスター やわらかめ G
メーカーキクロンキクロンキクロンキクロンキクロンキクロン
通常価格555611446633446611
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプタオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾
その他
サイズ(mm)1000×2401000×280800×2801000×280800×2801000×280
トラスココード146-0061146-1601146-1600146-0037146-1603146-1566
JANコード454840420115045484042000164548404201327454840420029045484042013344548404201006

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト