ツール用品技術窓口

確定しました

Aクロスロール

Aクロスロール 20-1-100X36500-60
通常単価(税別)
18,26014,781
税込単価
20,08616,259
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。【...

詳細を確認

型番:

20-1-100X36500-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20-1-100X36500-60の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布
粒度(#)
60
幅(mm)
100
砥粒
A
基材
トラスココード
809-3712
長さ(m)
36.5
重量(g)
3400.000
接着剤
膠(グルー)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
20-1-100X36500-60

粒度(#)

(mm)

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
60
100
809-3712
3400.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,26014,781
( 16,259 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。
【用途】
・金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます。

商品情報

【型番:20-1-100X36500-60】
・粒度(#):60
・幅(mm):100
・長さ(m):36.5

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Aクロスロールの型番20-1-100X36500-60のページです。 型番20-1-100X36500-60に関する仕様情報を記載しております。
Aクロスロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Aクロスロール
Aクロスロール A31
A布シート
ハンディアルタ2ダイヤモンドシート
研磨布シート(Nシート) 230×280mm
DH耐水ペーパー
メーカー理研コランダム理研コランダム王冠印ノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブ三共理化学
通常価格18,2603,998 -4,1513,088 -3,883 -5,549 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
商品タイプ研磨布研磨布研磨布ダイヤシート研磨布耐水ペーパー
砥粒AAADAC
基材太綾織布JwtCwt
長さ(m)36.5-----
接着剤膠(グルー)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト