ファクトリーサプライ用品技術窓口

朱塗ばんじゅう 黒・赤 201100/201202/201703シリーズ 201100BKRED00

朱塗ばんじゅう 黒・赤 201100/201202/201703シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,198
税込単価
10,118

【特長】ABS製の朱塗ばんじゅうです。日本古来の漆の素朴な美しさをプラスチック...

詳細情報を確認する
  • 仕様1
    ・日本古来の漆の素朴な美しさをプラスチックコンテナーに取り入れました・色:レッド/ブラック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番:

201100BKRED00
解除
    数量:

    仕様

    201100BKRED00【特長】
    ・日本古来の漆の素朴な美しさをプラスチックコンテナーに取り入れました
    【商品仕様】
    ・色:レッド/ブラック
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:574×388×67
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:531×345×53
    ・内容量(L):11.1
    ・出荷単位(個):10
    ・質量:1050g
    【材質/仕上】
    ・ABS樹脂

    201100BKRED00の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・日本古来の漆の素朴な美しさをプラスチックコンテナーに取り入れました・色:レッド/ブラック
    仕様2
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:574×388×67・内容量(L):11.1・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:531×345×53
    仕様3
    ・出荷単位(個):10・質量:1050g・ABS樹脂・B
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    201100BKRED00

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:574×388×67・内容量(L):11.1・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:531×345×53
    ・出荷単位(個):10・質量:1050g・ABS樹脂・B
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,198
    ( 10,118 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ABS製の朱塗ばんじゅうです。
    日本古来の漆の素朴な美しさをプラスチックコンテナに取り入れたものです。
    (火気厳禁です)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • VN型コンテナ 画像

      トラスコ中山

      VN型コンテナ

    • 誘引ファン 画像
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    朱塗ばんじゅう 黒・赤 201100/201202/201703シリーズの型番201100BKRED00のページです。 型番201100BKRED00に関する仕様情報を記載しております。
    朱塗ばんじゅう 黒・赤 201100/201202/201703シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    朱塗ばんじゅう 黒・赤 201100/201202/201703シリーズ
    サンコー ばんじゅうA(導電)黒
    サンコー ばんじゅうフタ(導電)黒
    ばんじゅうB
    大型ばんじゅう
    ばんじゅうE
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格9,1987,8703,9803,6304,098 -3,788 -
    通常出荷日8日目4日目1日目8日目8日目8日目
    仕様1・日本古来の漆の素朴な美しさをプラスチックコンテナーに取り入れました・色:レッド/ブラック-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました