ツール用品技術窓口

確定しました

コーケン 6.35mm差込 ヘックスビットソケット全長100mm 2mm

通常単価(税別)
1,280
税込単価
1,408
通常出荷日:1日目

【特長】・6角穴付ボルト用のヘックスビットソケットです。・ラチェットハンドルを始めとする各種ハンドル類...

詳細を確認

型番:

2010M.100-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2010M.100-2の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2010M.100-2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,280
( 1,408 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6角穴付ボルト用のヘックスビットソケットです。
・ラチェットハンドルを始めとする各種ハンドル類と組み合わせることにより、L型レンチでは不可能な箇所での作業が可能となります。
【商品仕様】
・差込角(mm):6.35
・全長(mm):100
・対辺寸法(mm):2
・JANコード:4991644006700
・トラスココード:777-3463
・質量:30g
【材質/仕上】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーケン 6.35mm差込 ヘックスビットソケット全長100mm 2mmの型番2010M.100-2のページです。 型番2010M.100-2に関する仕様情報を記載しております。
コーケン 6.35mm差込 ヘックスビットソケット全長100mm 2mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーケン 6.35mm差込 ヘックスビットソケット全長100mm 2mm
コーケン 12.7mm差込 ヘックスビットソケット 全長43mm 27mm
コーケン 6.35mm差込 Z-EALプラスビットソケット全長50mmNo.2
ラチェットハンドル(差込角6.35mm)
コーケン 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット全長50mmT30
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm・19.0mm
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所HAZETKOKEN 山下工業研究所HAZET
通常価格1,2802,3881,24017,5001,4937,700 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト