17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キクロン ファイン 軽石ブラシ付 201099
  • キクロン ファイン 軽石ブラシ付

キクロン ファイン 軽石ブラシ付

通常単価(税別)
198
税込単価
218
通常出荷日:4日目

【特長】・ブラシで爪先のケアができます。【用途】・ブラシ付き軽石。【商品仕様】・ブラシ付き軽石・JAN...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タオル雑巾
  • サイズ (mm)
    70×45
  • トラスココード
    146-0071
  • JANコード
    4548404201099
  • 材質1
    本体:無機質発泡体
  • 材質2
    台・ブラシ:ポリプロピレン
  • 質量 (g)
    6

型番:

201099
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

201099の仕様・寸法情報

商品タイプ
タオル雑巾
サイズ(mm)
70×45
トラスココード
146-0071
JANコード
4548404201099
材質1
本体:無機質発泡体
材質2
台・ブラシ:ポリプロピレン
質量(g)
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
201099
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198
( 218 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシで爪先のケアができます。
【用途】
・ブラシ付き軽石。
【商品仕様】
・ブラシ付き軽石
・JANコード:4548404201099
・質量:6g
【材質/仕上】
・本体:無機質発泡体
・台・ブラシ:ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キクロン ファイン 軽石ブラシ付の型番201099のページです。 型番201099に関する仕様情報を記載しております。
キクロン ファイン 軽石ブラシ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キクロン ファイン 軽石ブラシ付
キクロン ファイン 軽石
キクロン ファイン ソフト軽石
キクロン ファイン ダブルボディスポンジ
キクロン ファイン 泡ボール
キクロン ファイン あかすりグローブ
メーカーキクロンキクロンキクロンキクロンキクロンキクロン
通常価格198177177172177177
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目4日目
商品タイプタオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾
その他その他
サイズ(mm)70×4575×5075×5085×55×138120130×180
トラスココード146-0071146-1587146-1576146-1607146-1543146-1573
JANコード454840420109945484042010824548404201105454840420105145484042013034548404201280

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト