17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット

通常単価(税別)
9,84415,835特別価格
税込単価
10,82817,419特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・IS-20MPS、106MPS用替刃です【用途】・鉄t4~6mm、ステンレスt4mmの穴あけ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 種類
    20MPS、106MPS
  • 質量(g)
    200

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 穴サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

穴サイズ(mm)

最小発注数量
4992873181008
792-5191
丸穴6
1個
4992873186904
792-5131
丸穴13
1個
4992873187000
792-5158
丸穴16
1個
4992873187109
792-5166
丸穴17
1個
4992873182807
792-5115
長穴10×15
1個
4992873182609
792-5182
長穴6.5×10
1個
4992873182708
792-5204
長穴8.5×13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,8449,478
( 10,426 )
1日目
9,8449,478
( 10,426 )
1日目
9,8449,478
( 10,426 )
1日目
9,8449,478
( 10,426 )
1日目
15,835
( 17,419 )
1日目
15,835
( 17,419 )
1日目
15,835
( 17,419 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IS-20MPS、106MPS用替刃です
【用途】
・鉄t4~6mm、ステンレスt4mmの穴あけに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット
IS-14MPS用替刃セット 長穴6.5×10・丸穴6
パンチャー替刃
コードレスパンチャー替刃
ミニパンチャー替刃 丸穴
ミニパンチャー替刃 長穴
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格9,844-9,844 -12,718 -10,226 -11,313 -18,563 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
種類20MPS、106MPS14MPS----
質量(g)200200200200180.000180.000

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト