ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

溶接用牛床革胸前掛

通常単価(税別)
4,667
税込単価
5,134
通常出荷日:10日目

【特長】・丈、幅ともゆったりとってあり、作業性に優れています・高品質の牛床革使用の為、柔軟性に富み、耐...

詳細を確認

型番:

201
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

201の仕様・寸法情報

材質
牛床革
トラスココード
816-5984
サイズ
フリー
質量(g)
560.000
仕様
裏ポケット付き
-
-

型番リスト

表示件数
型番
201
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,667
( 5,134 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈、幅ともゆったりとってあり、作業性に優れています
・高品質の牛床革使用の為、柔軟性に富み、耐久性に優れています
・裏ポケット付きです
【用途】
・溶接、鉄鋼、機械

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用牛床革胸前掛の型番201のページです。 型番201に関する仕様情報を記載しております。
溶接用牛床革胸前掛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用牛床革胸前掛
溶接用牛床革足カバー
溶接用手袋“122AP”
溶接用手袋“120AP”
牛床革手袋 内縫い
アルゴン溶接用手袋
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格4,6673,7763,7993,0721,4203,398
通常出荷日10日目6日目1日目1日目1日目1日目
材質牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革
トラスココード816-5984816-5992819-2983819-2982308-7361324-6566
サイズフリーフリーフリーフリー--
質量(g)560.000300.000210.000260.000185125
仕様裏ポケット付き3本バンド締め式--五本指内縫タイプ、フリーサイズ五本指内縫タイプ、フリーサイズ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト