ファクトリーサプライ用品技術窓口

綿特軍手 201
  • 綿特軍手

綿特軍手【12個入り】

通常単価(税別)
708
税込単価
779
通常出荷日:4日目

【特長】・お手頃価格で人気の高い綿混軍手です。【用途】・あらゆる作業全般に

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4970181084198
  • トラスココード
    813-6885
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    ポリエステル・綿・その他
  • 手のひら周り(cm)
    18±1
  • 全長(cm)
    21.5±1
  • 中指長さ(cm)
    7.7±0.5

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番:

201
解除
  • この商品は40パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

製品特長・仕様

綿特軍手 製品特長・仕様

201の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
JANコード
4970181084198
トラスココード
813-6885
質量(g)
500.000
材質1
ポリエステル・綿・その他
手のひら周り(cm)
18±1
全長(cm)
21.5±1
中指長さ(cm)
7.7±0.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
201
最小発注数量
40パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
708
( 779 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手頃価格で人気の高い綿混軍手です。
【用途】
・あらゆる作業全般に

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

綿特軍手の型番201のページです。 型番201に関する仕様情報を記載しております。
綿特軍手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
綿特軍手
特紡軍手 (480双入)
純綿手甲 先丸
女性用軍手
のびのび軍足 指付 5足組
アトム 7ゲージ純綿軍手
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格70818,9564659001,2011,234
通常出荷日4日目1日目4日目2日目6日目1日目
サイズフリーフリー-フリー-フリー
生成-白/ピンク-生成
JANコード49701810841984970181085621-4970181080305-4970181085508
トラスココード813-6885399-2781-857-1378-857-2569
質量(g)500.00020000.0-470.000-750.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト