17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッターナイフ“スリム”
  • カッターナイフ“スリム”

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カッターナイフ“スリム”

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

200B-B20

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スリム1本と替刃10枚とのセットです。
・刃折り器(スナッパー)付です。
【用途】
・薄物切断用カッター。

ご注意

  • 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
  • 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。

指定中の仕様・寸法情報

刃厚(mm)
0.38
全長(mm)
140
適合替刃
LB-20P
JANコード
4975364021137
トラスココード
813-4403
質量(g)
30
材質1
本体:ABS樹脂●ホルダー部:ABS樹脂
刃長(mm)
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト