17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キクロン アワスターSP 超やわらかめ 200528
  • キクロン アワスターSP 超やわらかめ

キクロン アワスターSP 超やわらかめ

通常単価(税別)
7,687
税込単価
8,456
通常出荷日:5日目

【特長】・圧倒的な泡立ちのナイロンタオルです。・肌ざわりのよい超やわらかめです。【用途】・ボディタオル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タオル雑巾
  • サイズ (mm)
    1000×280
  • 材質
    本体:ナイロン
  • トラスココード
    146-0068
  • JANコード
    4548404200528
  • 質量 (g)
    33.000

型番:

200528
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

200528の仕様・寸法情報

商品タイプ
タオル雑巾
サイズ(mm)
1000×280
材質
本体:ナイロン
トラスココード
146-0068
JANコード
4548404200528
質量(g)
33.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
200528
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,687
( 8,456 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的な泡立ちのナイロンタオルです。
・肌ざわりのよい超やわらかめです。
【用途】
・ボディタオル。
【商品仕様】
・ナイロンボディタオル
・JANコード:4548404200528
・質量:33g
【材質/仕上】
・ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キクロン アワスターSP 超やわらかめの型番200528のページです。 型番200528に関する仕様情報を記載しております。
キクロン アワスターSP 超やわらかめのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キクロン アワスターSP 超やわらかめ
キクロン アワスター 超やわらかめ
キクロン アワスター やわらかめ G
キクロン アワスター ふつう B
キクロン こども用アワスター あか
キクロン こども用アワスター あお
メーカーキクロンキクロンキクロンキクロンキクロンキクロン
通常価格7,687633611611446446
通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプタオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾
サイズ(mm)1000×2801000×2801000×2801000×280800×280800×280
材質本体:ナイロンナイロンナイロン本体:ナイロン本体:ナイロン本体:ナイロン
トラスココード146-0068146-0037146-1566146-1601146-1600146-1603

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト