ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンペールK#3本体 白 200381WH00-W

サンコー サンペールK#3本体 白

通常単価(税別)
944
税込単価
1,038
通常出荷日:8日目

【特長】・コーナー部に水抜き孔があり、容器内に水がたまりません。【用途】・筋子3kg用容器【商品仕様】...

詳細を確認
  • 容量(L)
    ~9
  • 材質
    プラスチック
  • 商品タイプ
    本体
  • 詳細容量 (L)
    3
  • ホワイト
  • トラスココード
    177-0512
  • 質量(g)
    240
  • 外形寸法間口×奥行×高さ (mm)
    320×232×66
  • 有効内寸間口×奥行×高さ (mm)
    278×189×31
  • 切り欠き
    8
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

200381WH00-W
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

200381WH00-Wの仕様・寸法情報

容量(L)
~9
材質
プラスチック
商品タイプ
本体
詳細容量(L)
3
ホワイト
トラスココード
177-0512
質量(g)
240
外形寸法間口×奥行×高さ(mm)
320×232×66
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
278×189×31
切り欠き
8
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
200381WH00-W
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
944
( 1,038 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーナー部に水抜き孔があり、容器内に水がたまりません。
【用途】
・筋子3kg用容器
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:320×232×66
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:278×189×31
・内容量(L):3.0
・オプション:中トレー、キャップ
・切り欠き:8
・寸法は本体、フタセット時
・質量:240g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンペールK#3本体 白の型番200381WH00-Wのページです。 型番200381WH00-Wに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンペールK#3本体 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンペールK#3本体 白
サンコー サンペールK#70本体 白
サンコー サンペールK#30 白
サンコー サンペールK#5フタ 白
サンコー サンペールK#70フタ 白
サンコー サンペールK#20S 白
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格9444,8632,6786381,7481,948
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
容量(L)~921~21~--20
材質プラスチックプラスチックプラスチック--プラスチック
商品タイプ本体本体本体--本体
詳細容量(L)37030---
ホワイトホワイトホワイト--ホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト