ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • デジラチェ ドライバタイプ

    KTC(京都機械工具)

    デジラチェ ドライバタイプ

    デジラチェ ドライバタイプ

    KTC(京都機械工具)

    デジラチェ ドライバタイプ

    5.0

    通常価格(税別):24335円~

    通常出荷日:1日目

  • ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

    KTC(京都機械工具)

    ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

    4.6

    通常価格(税別):783円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ソケット(6角) 3S

    TONE

    ソケット(6角) 3S

    4.7

    通常価格(税別):635円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 両口スパナ KTC(京都機械工具)

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    4.7

    通常価格(税別):893円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 片口スパナ 強力タイプ

    旭金属工業

    片口スパナ 強力タイプ

    4.6

    通常価格(税別):790円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ヘキサゴンソケット 4H

    TONE

    ヘキサゴンソケット 4H

    4.8

    通常価格(税別):985円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ヘキサゴンソケット 3H

    TONE

    ヘキサゴンソケット 3H

    4.7

    通常価格(税別):760円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 両口スパナ インチサイズ S2

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ インチサイズ S2

    両口スパナ インチサイズ S2

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ インチサイズ S2

    4.8

    通常価格(税別):1180円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ソケット(6角) 4S

    TONE

    ソケット(6角) 4S

    4.6

    通常価格(税別):735円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 新型スパナ

    TONE

    新型スパナ

    4.9

    通常価格(税別):660円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コーケン 6.35mm差込 Z-EALプラスビットソケット全長50mmNo.2

通常単価(税別)
1,240
税込単価
1,364
通常出荷日:5日目

【特長】・狭い穴の中にあるプラスねじ対応の丸軸を採用しています。(No.3は6.35六角軸)・通常のプ...

詳細を確認

型番:

2000Z.50-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2000Z.50-2の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2000Z.50-2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,240
( 1,364 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い穴の中にあるプラスねじ対応の丸軸を採用しています。(No.3は6.35六角軸)
・通常のプラスドライバー類より細軸設定です。
【商品仕様】
・差込角(mm):6.35
・刃先:[[+]]No.2
・全長(mm):50
・JANコード:4991644005697
・トラスココード:786-2865
・質量:13g
【材質/仕上】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーケン 6.35mm差込 Z-EALプラスビットソケット全長50mmNo.2の型番2000Z.50-2のページです。 型番2000Z.50-2に関する仕様情報を記載しております。
コーケン 6.35mm差込 Z-EALプラスビットソケット全長50mmNo.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーケン 6.35mm差込 Z-EALプラスビットソケット全長50mmNo.2
コーケン 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット全長50mmT30
コーケン 6.35mm差込 ヘックスビットソケット全長100mm 2mm
コーケン 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケットレールセット7ヶ組
コーケン 9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット 11mm
ラチェットハンドル(差込角6.35mm)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所HAZET
通常価格1,2401,4931,28012,1371,41015,736
通常出荷日5日目1日目5日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト