17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キクロン アワスター ふつう B 200016
  • キクロン アワスター ふつう B

キクロン アワスター ふつう B

通常単価(税別)
611
税込単価
672
通常出荷日:4日目

【特長】・驚きの泡立ちで、すすぎも簡単素早く乾きます。・肌ざわりふつうです。【用途】・ボディタオル。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タオル雑巾
  • サイズ (mm)
    1000×280
  • 材質
    本体:ナイロン
  • トラスココード
    146-1601
  • JANコード
    4548404200016
  • 質量 (g)
    38.000

型番:

200016
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

200016の仕様・寸法情報

商品タイプ
タオル雑巾
サイズ(mm)
1000×280
材質
本体:ナイロン
トラスココード
146-1601
JANコード
4548404200016
質量(g)
38.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
200016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
611
( 672 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・驚きの泡立ちで、すすぎも簡単素早く乾きます。
・肌ざわりふつうです。
【用途】
・ボディタオル。
【商品仕様】
・ナイロンボディタオル
・JANコード:4548404200016
・質量:38g
【材質/仕上】
・ナイロン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キクロン アワスター ふつう Bの型番200016のページです。 型番200016に関する仕様情報を記載しております。
キクロン アワスター ふつう Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キクロン アワスター ふつう B
キクロン こども用アワスター あか
キクロン アワスター 超やわらかめ
キクロン こども用アワスター あお
キクロン アワスター やわらかめ G
キクロン アワスターSP 超やわらかめ
メーカーキクロンキクロンキクロンキクロンキクロンキクロン
通常価格6114466334466118,374
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
商品タイプタオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾タオル雑巾
サイズ(mm)1000×280800×2801000×280800×2801000×2801000×280
材質本体:ナイロン本体:ナイロンナイロン本体:ナイロンナイロン本体:ナイロン
トラスココード146-1601146-1600146-0037146-1603146-1566146-0068

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト