17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

つなぎ服“スリードラゴン” マリンブルー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

つなぎ服“スリードラゴン” マリンブルー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

20000-MB-3L

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。
・身体の動きにフィットし、作業の妨げになりません。
・カラーが充実しています。
【用途】
・自動車などの整備。
・作業全般に。
【材質】
・綿100%

ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

指定中の仕様・寸法情報

商品分類
ツナギ
色(系統)
季節
通年
袖形状
長袖
仕様
男性用
サイズ
3L
色詳細
マリンブルー
JANコード
4582103910784
トラスココード
853-8439
質量(g)
850.000
材質1
綿100%
ウエスト(cm)
105

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト