ファクトリーサプライ用品技術窓口

多目的収納ケース 塩ビ(PVC) 2000

多目的収納ケース 塩ビ(PVC)

通常単価(税別)
16,020
税込単価
17,622
通常出荷日:7日目

【特長】・メガネ、ゴーグルケースに使用した場合、本体がフタ付きの為メガネのキズ防止や保護・保管に最適で...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

2000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2000の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連用品
材質
PVC
外寸法(mm)
368×99×290
内寸法(mm)
70×90×182
詳細タイプ
多目的収納ケース
本体色
乳白色
JANコード
4947592020008
トラスココード
168-5871
質量(g)
1155
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,020
( 17,622 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネ、ゴーグルケースに使用した場合、本体がフタ付きの為メガネのキズ防止や保護・保管に最適です
・コンパクトに保管できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多目的収納ケース 塩ビ(PVC)の型番2000のページです。 型番2000に関する仕様情報を記載しております。
多目的収納ケース 塩ビ(PVC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多目的収納ケース 塩ビ(PVC)
TLプラスチック棚9045ーS
プラスチック棚
固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ(ベンチ型・単体型)
プラスチック棚 軽量型 均等積載量 50 (Kg/段) 棚板間隔高さ250mm
メガネラック ゴーグルタイプ 5室・10室
メーカー瑞穂化成工業三甲三甲CAMBROトラスコ中山アズワン
通常価格16,02049,10054,26370,775 -3,742 -17,607 -
通常出荷日7日目7日目11日目8日目2日目1日目
商品タイプその他関連用品-----
材質PVC-----
外寸法(mm)368×99×290-----
内寸法(mm)70×90×182-----
詳細タイプ多目的収納ケース-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト