17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CHINO シース熱電対 1SKF643 1SKF643

CHINO シース熱電対 1SKF643

通常単価(税別)
8,927
税込単価
9,820
通常出荷日:8日目

【特長】・広範囲の温度測定に対応します。・耐震性、耐食性に優れています。【商品仕様】・規格:JIS C...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱感知センサー
  • 防滴・防水機能
    なし
  • トラスココード
    825-2772
  • 質量(g)
    160
  • 材質1
    SUS316・端子箱アルミダイカスト製

ご注意

  • 寸法違いの商品も多数ご用意しております。 お客様の使用用途に合わせたオーダーメイドにも対応致します。 詳細は技術資料ご確認下さい。

型番:

1SKF643
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1SKF643の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
防滴・防水機能
なし
トラスココード
825-2772
質量(g)
160
材質1
SUS316・端子箱アルミダイカスト製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
1SKF643
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,927
( 9,820 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲の温度測定に対応します。
・耐震性、耐食性に優れています。
【商品仕様】
・規格:JIS C1602-1995
・測温接点形状:非接地形
・素線:K
・許容差:クラス2
・常用使用温度(℃):800
・保護管長(mm):300
・保護管径(mm):φ6.4
・端子箱:Y形
・トラスココード:825-2772
・質量:160g
【材質/仕上】
・SUS316
・端子箱アルミダイカスト製

ご注意

  • 寸法違いの商品も多数ご用意しております。 お客様の使用用途に合わせたオーダーメイドにも対応致します。 詳細は技術資料ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CHINO シース熱電対 1SKF643の型番1SKF643のページです。 型番1SKF643に関する仕様情報を記載しております。
CHINO シース熱電対 1SKF643のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHINO シース熱電対 1SKF643
シース熱電対 1HKF085
CHINO アーム部K熱電対用
CHINO 端子アダプタT熱電対用
CHINO 端子アダプタR熱電対用
CHINO 圧着高温形K熱電対
メーカーチノーチノーチノーチノーチノーチノー
通常価格8,92714,53620,6445,7285,59625,253
通常出荷日8日目9日目9日目4日目4日目5日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサーその他アクセサリその他アクセサリその他アクセサリ熱感知センサー
防滴・防水機能なしなし---なし
トラスココード825-2772825-2771838-5112838-5115838-5114838-5116
質量(g)160237395.40025.825.8230.800
材質1SUS316・端子箱アルミダイカスト製SUS316・補償導線ガラスウール編組グリップ:フェノール樹脂アダプタ本体:ABS樹脂アダプタ本体:ABS樹脂グリップ:フェノール樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト