17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フジ インサイド1m基準補助パイプ 1M
  • フジ インサイド1m基準補助パイプ

フジ インサイド1m基準補助パイプ

通常単価(税別)
111,811
税込単価
122,992
通常出荷日:4日目

【特長】・内径測定用1m延長パイプです。【用途】・測定に【商品仕様】・19φ×1000・全長:1075...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • JANコード
    4560119673718
  • トラスココード
    732-2330
  • 質量(g)
    2000.000
  • 材質1
    SUS304
  • 繰り返し精度
    ±0.005mm

型番:

1M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1Mの仕様・寸法情報

校正証明書
JANコード
4560119673718
トラスココード
732-2330
質量(g)
2000.000
材質1
SUS304
繰り返し精度
±0.005mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,811
( 122,992 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内径測定用1m延長パイプです。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・19φ×1000
・全長:1075mm
・水準器付ジョイント継手
・フジ インサイド1m基準補助パイプ
・JANコード:4560119673718
・トラスココード:732-2330
・質量:2000g
【材質/仕上】
・SUS304
【セット内容/付属品】
・水準器

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フジ インサイド1m基準補助パイプの型番1Mのページです。 型番1Mに関する仕様情報を記載しております。
フジ インサイド1m基準補助パイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジ インサイド1m基準補助パイプ
139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体 IMJ-M
シリンダゲージ用補助ブロックセット
137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-M・MW(ミツトヨ品番、校正文書付)
137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MW
137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MW(ミツトヨ品番)
メーカーフジツールミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格111,81122,68127,00322,63514,464 -14,464 -
通常出荷日4日目4日目4日目26日目4日目〜2日目〜
校正証明書---
JANコード4560119673718-----
トラスココード732-2330-----
質量(g)2000.000-----
材質1SUS304-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト