17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジクロボンド 強粘着付(オスオスセット)

マジクロボンド 強粘着付(オスオスセット)

通常単価(税別)
386620
税込単価
425682
通常出荷日:1日目

【特長】・触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。・金属やプラスチックにも有効な粘着...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 長さ (m)
    0.15
  • 厚み (mm)
    2
  • タイプ
    オスオスセット・A面セット
  • 引張せん断強度
    10.4N/cm2
  • 厚さ (mm)
    表/裏:3.8~4.3
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10~60
  • 材質1
    基材:ナイロン+ポリプロピレン
  • 材質2
    粘着剤:ゴム系
  • 仕様
    ステム数:270±20×320±20
  • 粘着力
    強粘着

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 粘着剤耐熱温度は60℃以下です。軟質塩ビ製品への使用は避けてください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

トラスココード

JANコード

質量

(g)

最小発注数量
25
813-1258
4582249060220
7
2個
50
813-1259
4582249060237
14
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
386
( 425 )
1日目
620
( 682 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。
・金属やプラスチックにも有効な粘着付です。
・オスメスタイプよりも強固に係合します。
・織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。
【用途】
・取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。
・人工芝など敷物のジョイント。
・建材、土木資材、車両資材の固定。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 粘着剤耐熱温度は60℃以下です。軟質塩ビ製品への使用は避けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジクロボンド 強粘着付(オスオスセット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジクロボンド 強粘着付(オスオスセット)
マジクロボンド 強粘着付(メス)
マジクロボンド 強粘着付(オス)
マジクロボンド メス 2W3LUC
マジクロボンド オス 1K2LUC
粘着剤付き面ファスナー マジクロボンド(R) 25mm×5m
メーカー伸和伸和伸和伸和伸和伸和
通常価格386-1,129 -1,129 -521 -3,657 -2,967 -
通常出荷日1日目4日目〜4日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプその他その他その他-その他その他
-----
長さ(m)0.15---55
厚み(mm)222222
タイプオスオスセット・A面セットメスオスソフトタイプ(ループタイプ)--

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト