17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)【200個入り】

通常単価(税別)
5,4496,100
税込単価
5,9946,710
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・色の変化で温度の検知ができます。・一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。【用途...

詳細を確認
  • 原色
  • 変色後色
  • エレメントサイズ(φmm)
    1.5
  • シートサイズ(mm)
    5×5
  • 質量(g)
    8.000
  • 材質1
    ポリエステルフィルム
  • 材質2
    示温エレメント
  • 材質3
    粘着剤
  • 材質4
    裏紙
  • シールサイズ(mm)
    5×5
  • 測定精度
    ±2℃

ご注意

  • 高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。
  • 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。
  • 本製品を切断、折曲など形状変形しないでください。変色性能及び耐久性が低下する恐れがあります。
  • ご購入後は、1年を目安にご使用下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性) 外観図

製品の基本仕様・特長

型番変色温度組(℃)変色
1K-4040白→黒
1K-4545
1K-5050
1K-5555
1K-6060
1K-6565
1K-7070
1K-7575
1K-8080
1K-8585
1K-9090
1K-9595
1K-100100
1K-105105
1K-110110
1K-115115
1K-120120
1K-125125

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

測定方式

変色温度(℃)

最小発注数量
4582130420928
835-7841
-
40
1パック

200個入り

4582130420959
835-7844
-
55
1パック

200個入り

4582130420997
835-7848
-
75
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,100
( 6,710 )
4日目
5,617
( 6,179 )
6日目
5,449
( 5,994 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色の変化で温度の検知ができます。
・一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
【用途】
・トランジスター、IC、コンデンサー、コイルなどの電子部品の発熱監視。
・熱処理工程の温度管理。
・流通工程の温度管理。
・配電設備の温度管理。
【材質】
・ポリエステルフィルム
・示温エレメント
・粘着剤
・裏紙

ご注意

  • 高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。
  • 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。
  • 本製品を切断、折曲など形状変形しないでください。変色性能及び耐久性が低下する恐れがあります。
  • ご購入後は、1年を目安にご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)
“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)
メルトマーク屋外対応型不可逆性
"組合せサーモラベル(R)TB"(可逆性+不可逆性)
サーモプルーフG-1(不可逆性)
“サーモラベル(R)LI1点表示”(不可逆性)
メーカー日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業
通常価格5,449-5,185 -5,290 -7,768 -7,5905,135 -
通常出荷日4日目〜1日目4日目1日目4日目1日目
原色淡黄--
変色後色その他その他-
エレメントサイズ(φmm)1.5251110×611
シートサイズ(mm)5×58×2015×3530×3010×3730×30
質量(g)8.0005.00024.00020.0006.00020.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング