17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DIAMOND 油圧オイル1L 1C1391A

DIAMOND 油圧オイル1L

通常単価(税別)
1,416
税込単価
1,558
通常出荷日:1日目

【特長】・IKK製品に使用されている油圧オイルです。【用途】・修理やオイル補充の時に。【商品仕様】・油...

詳細を確認

    型番:

    1C1391A
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1C1391Aの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1C1391A
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,416
    ( 1,558 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・IKK製品に使用されている油圧オイルです。
    【用途】
    ・修理やオイル補充の時に。
    【商品仕様】
    ・油圧オイル1L
    ・トラスココード:805-3002
    ・質量:950g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DIAMOND 油圧オイル1Lの型番1C1391Aのページです。 型番1C1391Aに関する仕様情報を記載しております。
    DIAMOND 油圧オイル1Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DIAMOND 油圧オイル1L
    DIAMOND 油圧オイル4L
    油圧作動オイル
    1.0L スピンドルオイル
    300ml 油圧ジャッキ・オイル
    1.0L エアーツールオイル
    メーカーIKKIKKトラスコ中山エスコエスコエスコ
    通常価格1,4164,6041,759 -1,4706301,180
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト