17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DIAMOND DBD-25H/DBC-25X用小Rローラーφ13 1BR5402

DIAMOND DBD-25H/DBC-25X用小Rローラーφ13

通常単価(税別)
20,835
税込単価
22,919
通常出荷日:4日目

【特長】・小R曲げを行う場合に使用します。【用途】・小Rを曲げたい時に。【商品仕様】・DBD-25H/...

詳細を確認
  • トラスココード
    805-2996
  • 質量(g)
    3050
  • 材質1

型番:

1BR5402
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1BR5402の仕様・寸法情報

トラスココード
805-2996
質量(g)
3050
材質1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1BR5402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,835
( 22,919 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小R曲げを行う場合に使用します。
【用途】
・小Rを曲げたい時に。
【商品仕様】
・DBD-25H/DBC-25X用小Rローラーφ13
・トラスココード:805-2996
・質量:3.05kg
【材質/仕上】
・鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIAMOND DBD-25H/DBC-25X用小Rローラーφ13の型番1BR5402のページです。 型番1BR5402に関する仕様情報を記載しております。
DIAMOND DBD-25H/DBC-25X用小Rローラーφ13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAMOND DBD-25H/DBC-25X用小Rローラーφ13
エルコリーナ ベンディングダイ 34Φ
ローベンド用三脚アダプタ
充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DS
油圧パイプベンダー
アングル加工機 ベンダユニット
メーカーIKK大同興業ローデンベルガーオグラ泉精器製作所マキタ
通常価格20,83533,97914,037270,000129,834134,104
通常出荷日4日目5日目5日目1日目1日目3日目
トラスココード805-2996-----
質量(g)3050-----
材質1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト