ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 耐水研磨紙 C34P【100個入り】

    理研コランダム

    耐水研磨紙 C34P【100個入り】

    4.5

    通常価格(税別):6027円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 耐水ペーパー

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    耐水ペーパー

    耐水ペーパー

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    耐水ペーパー

    4.8

    通常価格(税別):65円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 研磨布 228×280mm【1~50個入り】

    理研コランダム

    研磨布 228×280mm【1~50個入り】

    4.7

    通常価格(税別):204円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 研磨布シートペーパー【50個入り】

    ベルスター研磨材工業

    研磨布シートペーパー【50個入り】

    研磨布シートペーパー【50個入り】

    ベルスター研磨材工業

    研磨布シートペーパー【50個入り】

    4.8

    通常価格(税別):5200円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 耐水ペーパー TTPA-1000-5P【5個入り】

    トラスコ中山

    耐水ペーパー TTPA-1000-5P【5個入り】

    -

    通常価格(税別):390円~

    通常出荷日:2日目

  • 耐水研磨紙【100個入り】

    日本研紙

    耐水研磨紙【100個入り】

    4.5

    通常価格(税別):6091円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • シートペーパー

    トラスコ中山

    シートペーパー

    シートペーパー

    トラスコ中山

    シートペーパー

    4.5

    通常価格(税別):110円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • FUJISTAR 耐水研磨紙【1~100個入り】

    三共理化学

    FUJISTAR 耐水研磨紙【1~100個入り】

    3.8

    通常価格(税別):56円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 1/3カットペーパーシリーズ(布やすり)【10個入り】

    トラスコ中山

    1/3カットペーパーシリーズ(布やすり)【10個入り】

    5.0

    通常価格(税別):510円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ベルスター研磨材工業

    "マタドール"耐水ペーパー

    ベルスター研磨材工業

    "マタドール"耐水ペーパー

    -

    通常価格(税別):308円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

耐水研磨紙(C34P)

耐水研磨紙(C34P) 19-C34P-230X280-2500
通常単価(税別)
97
税込単価
107
通常出荷日:2日目

【特長】・シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です・軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です【用途】・金属の...

詳細を確認

型番:

19-C34P-230X280-2500
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

19-C34P-230X280-2500の仕様・寸法情報

商品タイプ
耐水ペーパー
粒度(#)
2500
幅(mm)
230
長さ(mm)
280
砥粒
C
JANコード
4511308003335
トラスココード
828-4395
重量(g)
20.000

型番リスト

表示件数
型番
19-C34P-230X280-2500
最小発注数量
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97
( 107 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です
・軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です
【用途】
・金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐水研磨紙(C34P)の型番19-C34P-230X280-2500のページです。 型番19-C34P-230X280-2500に関する仕様情報を記載しております。
耐水研磨紙(C34P)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐水研磨紙(C34P)
耐水ペーパー TTPA-1000-5P
空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPA-400-5P
マルチソフト シート研磨材
スコッチ・ブライトTMスーパーがんこ細目
スコッチ・ブライト(TM) スーパーがんこ粗目
メーカー理研コランダムトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格9739052025,714906825
通常出荷日2日目2日目2日目4日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ耐水ペーパー耐水ペーパー空研ぎペーパー研磨布不織布/ナイロン不織布/ナイロン
粒度(#)25001000400320100~12060~80
幅(mm)230228228200100100
長さ(mm)2802802806000150150
砥粒Cシリコンカーバイト(C)酸化アルミニウム(A)酸化アルミニウムAA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト