17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリセリン入り圧力計
  • グリセリン入り圧力計

グリセリン入り圧力計

通常単価(税別)
3,0777,650
税込単価
3,3858,415
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。・ケースはステンレス製で耐食性...

詳細を確認
  • 材質1
    ブルドン管:燐青銅●ケース:ステンレス(AISI304)●株:真鍮(19-940-2170はステンレス・スチール)
  • 精度
    ±1.6% FS
  • 接続部サイズ
    G1/4
  • 測定流体
    液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)

ご注意

  • プロテクターは別売りです(19-942-2500)。
  • 最高使用圧力(静圧:フルスケールの75%、脈動圧:フルスケールの66%)を目安にレンジを選定してください。
  • 緩衝材は別途ご用意ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

プロテクター(別売り)を装着可能です。

グリセリン入り圧力計 外観

使用方法・使用事例

使用事例

機器の圧力測定、検圧作業

メーカー紹介

グリセリン入り圧力計 メーカーロゴ

スウェーデンに本社を置くクイック・コネクトカップリング(迅速流体継手)の総合メーカーです。
1955年に初めて特許取得済みのカップリングを発売して以来、生産/開発/サービスメンテナンスの各種現場で安全・省エネ・環境といった面で貢献可能な製品を開発・製造しています。
ヨーロッパ市場では業界のリーディングカンパニー、また定番メーカーとしての地位を確立しており、現在では世界17拠点で販売しています。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

圧力レンジ

(MPa)

最小目盛

(MPa)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0~1.0
0.02
4589676100017
196.000
828-0558
10個
0~2.5
0.05
4589676100024
200.000
828-0559
10個
0~6.0
0.1
4589676100031
200.000
828-0560
10個
0~10
0.2
4589676100048
194.000
828-0561
10個
0~25
0.5
4589676100055
196.000
828-0562
10個
0~40
1
4589676100062
196.000
828-0563
10個
0~60
1
4589676100079
196.000
828-0564
1個
0~100
2
4589676100086
200.000
828-0565
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,077
( 3,385 )
1日目
3,077
( 3,385 )
1日目
3,077
( 3,385 )
2日目
3,077
( 3,385 )
1日目
3,077
( 3,385 )
4日目
3,077
( 3,385 )
4日目
4,098
( 4,508 )
1日目
7,650
( 8,415 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。
・ケースはステンレス製で耐食性に優れています。
・EN837-1規格品です。
【材質】
・ブルドン管:燐青銅●ケース:ステンレス(AISI304)●株:真鍮(19-940-2170はステンレス・スチール)

ご注意

  • プロテクターは別売りです(19-942-2500)。
  • 最高使用圧力(静圧:フルスケールの75%、脈動圧:フルスケールの66%)を目安にレンジを選定してください。
  • 緩衝材は別途ご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリセリン入り圧力計のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリセリン入り圧力計
GRKグリセリン入り圧力計 縁無し形(A)
GRKグリセリン入り圧力計 丸縁形(B)
GRKグリセリン入り圧力計 埋込形(D)
GRKグリセリン入り真空計 縁無し形(A)
GRKグリセリン入り真空計 丸縁形(B)
メーカーセインジャパン第一計器第一計器第一計器第一計器第一計器
通常価格3,077-6,552 -7,668 -7,200 -7,854 -8,757 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜4日目
材質1ブルドン管:燐青銅●ケース:ステンレス(AISI304)●株:真鍮(19-940-2170はステンレス・スチール)-----
精度±1.6% FS-----
接続部サイズG1/4-----
測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト