17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クローゼットオーガナイザー本体

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

199275

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・掃除用具を省スペースで収納するツールホルダーです。
・用具類の収納、取り出しを容易に効率的に行えます。
【用途】
・清掃用具収納
・フック
【材質】
・本体:ポリスチレン●フック:ポリプロピレン(PP)
【セット内容】
・S字型フック×2、ダブルフック×1

指定中の仕様・寸法情報

幅(mm)
457
奥行(mm)
83
高さ(mm)
108
トラスココード
819-4394
JANコード
0086876127881
質量(g)
500.0
材質1
本体:ポリスチレン●フック:ポリプロピレン(PP)
色
グレー

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト