17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

混紡 ツヅキ服 服地のみ

混紡 ツヅキ服 服地のみ

通常単価(税別)
17,26719,580
税込単価
18,99421,538
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・発汗による冷却システムをサポートします。・専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送りま...

詳細を確認
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 肩巾×袖丈(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 胸囲(cm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

肩巾×袖丈

(cm)

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

質量(g)

材質1

最小発注数量
ネイビー
M
52×54
4560105069679
856-7693
124
500
ポリエステル75%・綿25%
1個
ネイビー
L
54×56
4560105069655
856-7694
128
550.000
ポリエステル75%・綿25%
1個
ネイビー
2L
56×58
4560105069662
856-7695
132
600.000
ポリエステル75%/綿25%
1個
ネイビー
4L
60×62
4560105069709
856-7697
140
700.000
ポリエステル75%/綿25%
1個
ネイビー
5L
62×64
4560105069716
856-7698
144
750.000
ポリエステル75%/綿25%
1個
グレー
M
52×54
4560105069600
856-7699
124
500
ポリエステル75%/綿25%
1個
グレー
L
54×56
4560105069587
856-7700
128
550.000
ポリエステル75%/綿25%
1個
グレー
2L
56×58
4560105069594
856-7701
132
600.000
ポリエステル75%/綿25%
1個
グレー
3L
58×60
4560105069624
856-7702
136
650.000
ポリエステル75%/綿25%
1個
グレー
4L
60×62
4560105069631
856-7703
140
700.000
ポリエステル75%/綿25%
1個
グレー
5L
62×64
4560105069648
856-7704
144
750.000
ポリエステル75%/綿25%
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,267
( 18,994 )
4日目
17,267
( 18,994 )
4日目
17,267
( 18,994 )
9日目
19,580
( 21,538 )
9日目
19,580
( 21,538 )
9日目
17,267
( 18,994 )
9日目
17,267
( 18,994 )
9日目
17,267
( 18,994 )
9日目
18,810
( 20,691 )
9日目
19,580
( 21,538 )
9日目
18,085
( 19,894 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発汗による冷却システムをサポートします。
・専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。
・低ランニングコストの商品です。
・汗の気化熱利用の涼しい服です。
・作業に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

混紡 ツヅキ服 服地のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
混紡 ツヅキ服 服地のみ
綿・ポリ混紡ワーク空調服 帯電防止素材
ポリ 服地のみ
ポリ ブルゾン 服地のみ
綿タチエリ 服地のみ
防蜂用 ズボンのみ
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格17,267-5,512 -5,819 -5,344 -6,561 -10,405
通常出荷日4日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目5日目
商品タイプ胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品
材質ポリエステル75%/綿25%-ポリエステルポリエステル綿ポリエステル

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト